• アルミフレーム同士を直交で接続し、ハンド構成を拡張可能なクランプ
  • エアマニホールド対応タイプをラインアップし、アルミフレームを真空回路として使用することでホースレスなロボットハンドを構成することが可能
  • 3Dコネクタにより任意の角度でアルミフレームやホルダーを接続できるため、複雑な形状のワークにも対応したハンドを構成可能
  • 幅広い自動搬送アプリケーションに対応
  • ※下記コンフィギュレータで表示される価格は参考価格です。ご購入の際には正式見積もりをご依頼ください。
構築するのではなく、構成する
モジュール式システムからわずか数ステップで、個々のPXTグリッパーを簡単かつ迅速に組み立てることができます。
製品ハイライト
  • エアマニホールド対応タイプをラインアップし、アルミフレームを真空回路として使用することで、ホースの配管の手間を削減
  • シンプルな構成部品で迅速かつ容易に組立が可能
  • 任意の角度でアルミフレームやホルダーを接続可能な3Dコネクタにより、複雑な形状のワークにも対応したハンドを構成可能
PXT用接続クランプ
  • (1) コネクタ: 直交クランプ (エアマニホールド対応)
  • (2) 任意の角度でアルミフレームや各種コネクタを接続可能な3Dコネクタ
  • (3) 直交クランプ (アルミフレーム側面用)
  • アルミフレームを垂直に取付可能、エアマニホールド対応タイプもラインアップ
  • 3Dコネクタを使用することで、任意の角度でアルミフレームや各種コネクタを接続可能
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター