Vlakke grijpsystemen en eind-effectoren

Vlakke vacuüm grijpsystemen en eind-effectoren zijn grijpers die direct aan de robot kunnen worden bevestigd.

Lichtgewicht grijpsystemen SLG
Lichtgewicht grijpsystemen SLG
  • Draagvermogen max. 10 kg
  • Max. afmetingen: 350 x 350 x 250 mm
  • Externe of geïntegreerde vacuümopwekking
×
Lichtgewicht grijpsystemen SLG
Individueel geconfigureerd, additief vervaardigde lichtgewicht grijper voor het hanteren van dozen, zakken en andere vrij gevormde werkstukken.
Vlakke grijpers FQE
Vlakke grijpers FQE
  • Geïntegreerde pneumatische vacuümgenerator of aansluiting voor externe vacuümopwekking
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignappen
×
Vlakke grijpers FQE
Configureerbare universele grijper met geïntegreerde of externe vacuümopwekking voor de handling van werkstukken, bijv. in de intralogistiek
Vingergrijper
Vingergrijper
  • Realisatie van flexibele grijptaken
  • Voorzichtig en met lage-druk aangrijpen
  • Optioneel in Hygenische Uitvoering
×
Vingergrijper
Vingergrijpers zijn geschikt voor een breed scala aan grijp- en handlingtaken. Door de speciale vingergeometrie worden de producten met hun afwijkende vorm opgenomen en tegelijkertijd voorzichtig en met lage kracht vastgehouden. De flexibele verbinding maakt het mogelijk om zowel centraal als parallel te grijpen met slechts één tooling.
Bin-Picking Arm SPBG
Bin-Picking Arm SPBG
  • Zuigcapaciteit tot 180 l/min
  • Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
  • Afdichtingselement: Bin-picking-zuiggrijpers met snelwisselfunctie
×
Bin-Picking Arm SPBG
Vacuümgrijpers voor de geautomatiseerde "grip in de doos" in de verpakkings- en logistieke sector, rekening houdend met de MRK-eisen.
Matrix Area Grippers FMG
New
Matrix Area Grippers FMG
  • Central vacuum connection for external vacuum generation
  • Twelve individually controllable suction cups with integrated lift
×
Matrix Area Grippers FMG
Compact gripping module for the design of flexible area grippers for handling flat workpieces of various shapes.
Vlakke grijpsystemen FXCB/FMCB
Vlakke grijpsystemen FXCB/FMCB
  • Vlakke grijpers met een geïntegreerde of externe vacuümbron
  • Geschikt voor gebruik met collaboratieve robots
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim
×
Vlakke grijpsystemen FXCB/FMCB
Voor alle applicaties in de interne logistiek (bijv. end-of-line-verpakkingen, pick & place-toepassingen) met HRC-robots.
Vlakke grijpsystemen voor grote oppervlakken FXP/FMP
Vlakke grijpsystemen voor grote oppervlakken FXP/FMP
  • Universele grijper voor geautomatiseerd palletiseren / depalletiseren, orderverzamelen en sorteren
  • Afmetingen: 442 x 130 tot 1.432 x 130 mm
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
×
Vlakke grijpsystemen voor grote oppervlakken FXP/FMP
Vlakke grijpersystemen zijn geschikt voor een zeer breed scala aan toepassingen. Ze grijpen verschillende oppervlakken en vormen, poreuze of luchtdichte werkstukken en werkstukken in ongedefinieerde posities.
Vacuüm vlakke-grijpersystemen FX/FM
Vacuüm vlakke-grijpersystemen FX/FM
  • Compacte en lichte grijper voor bijvoorbeeld verpakkingsmachines
  • Afmetingen: 76 x 22 tot 120 x 60 mm
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignap
×
Vacuüm vlakke-grijpersystemen FX/FM
Vlakke grijpersystemen zijn geschikt voor een zeer breed scala aan toepassingen. Ze grijpen verschillende oppervlakken en geometrieën, poreuze of luchtdichte werkstukken en werkstukken in ongedefinieerde posities.
Vlakke grijpersystemen FMHD
Vlakke grijpersystemen FMHD
  • Onderhoudsvriendelijke en robuuste grijper voor de houtindustrie
  • Afmetingen: 350 x 170 tot 1.806 x 250 mm
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim
×
Vlakke grijpersystemen FMHD
Robuust grijpsysteem met geïntegreerd reservoir voor externe vacuümopwekking; voor werkstukken met ruwe oppervlakken.
Afdichtingsschuim voor vlakke grijpsystemen
Afdichtingsschuim voor vlakke grijpsystemen
  • Vervangende afdichtingsschuimen van Schmalz voor grijpsystemen van andere fabrikanten
  • Individueel vervaardigd voor uw grijper
×
Afdichtingsschuim voor vlakke grijpsystemen
Afdichtingsschuimen worden gebruikt op vacuüm-grijpsystemen voor een grote verscheidenheid aan hefbewerkingen. Voor een optimale aanpassing aan het werkstuk.